Valikko Haku

kiskopidike T3 6.4 mm (W) Nailon 6/6 Väritön

Tämä kiskokaapeliklipsi on valmistettu värittömästä UL94-V-2-nailonista, ja sitä käytetään DIN-kiskotyylisessä silinteriprofiilissa. Asennustyökaluja ei tarvita, ja se voidaan jälkiasentaa olemassa oleviin kokoonpanoihin.
Essentra tuotenumero:

10005316

Valmistajan tuotenumero:

DRCT-SEC01

2260 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1385 €
5000 - 9999 0,1107 €
10000 - 19999 0,0996 €
20000 + 0,0832 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

138,50 €

1000 x 0,1385 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiskotyyppi Top Hat -profiili
Tyyli DIN-kisko
Sisäkorkeus 4.8 mm
Sisäleveys 6.4 mm
Ulkokorkeus 11.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi T3
Vakio UL
Vakio RoHs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä