Valikko Haku

kiskopidike T2 11.3 mm (W) Nailon 6/6 Väritön

Tämä kiskokaapeliklipsi on valmistettu värittömästä UL94-V-2-nailonista, ja sitä käytetään DIN-kiskotyylisessä G-profiilissa. Asennustyökaluja ei tarvita, ja se voidaan jälkiasentaa olemassa oleviin kokoonpanoihin.
Essentra tuotenumero:

10005279

Valmistajan tuotenumero:

DRCG-LWS01

1896 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1437 €
5000 - 9999 0,1152 €
10000 - 19999 0,1037 €
20000 + 0,0865 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

143,70 €

1000 x 0,1437 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiskotyyppi G-profiili
Sisäkorkeus 3.6 mm
Sisäleveys 11.3 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi 2
Vakio RoHs
Vakio UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä