Valikko Haku

kiskopidike T3 6.4 mm (W) Nailon 6/6 Väritön

Tämä kiskokaapeliklipsi on valmistettu värittömästä UL94-V-2-nailonista, ja sitä käytetään DIN-kiskotyylisessä G-profiilissa. Asennustyökaluja ei tarvita, ja se voidaan jälkiasentaa olemassa oleviin kokoonpanoihin.
Essentra tuotenumero:

10005286

Valmistajan tuotenumero:

DRCG-SEC01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1396 €
5000 - 9999 0,1113 €
10000 - 19999 0,1002 €
20000 + 0,0836 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

139,60 €

1000 x 0,1396 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiskotyyppi G-profiili
Sisäkorkeus 4.8 mm
Sisäleveys 6.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi 3
Vakio RoHs
Vakio UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä