Valikko Haku

kiskopidike 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 20x20 mm.
Essentra tuotenumero:

10038192

Valmistajan tuotenumero:

XRC2-TH01

367 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1074 €
5000 - 9999 0,0914 €
10000 + 0,0731 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

107,40 €

1000 x 0,1074 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiskotyyppi Puristettu
Koko materiaali Lasivahvistettu polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi 4
Vakio RoHs
Vakio UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä