Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Número de lóbulos | Medida de la rosca | Color | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9017 € - 10,8345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 25,3277 € - 26,6564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M6
|
Natural
|
Acero inoxidable
|
||
| 29,9215 € - 31,4974 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Natural
|
Aluminio
|
||
| 64,0969 € - 67,465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
7
|
M12
|
Natural
|
Acero inoxidable
|
||
| 30,385 € - 31,9815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Natural
|
PA
|
||
| 19,8481 € - 20,8884 € | 4 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Natural
|
Aluminio
|
||
| 29,9215 € - 31,4974 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Natural
|
Aluminio
|
||
| 64,0969 € - 67,465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
7
|
M10
|
Natural
|
Acero inoxidable
|
||
| 17,5512 € - 18,4679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 13,493 € - 14,2037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 16,9126 € - 17,7984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 9,0125 € - 9,4863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 6,2933 € - 6,6332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 17,1392 € - 18,0353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M16
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 21,527 € - 22,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 30,5704 € - 32,1772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M8
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 24,8127 € - 26,1105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 18,6409 € - 19,6221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 40,7983 € - 42,951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M12
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 15,4355 € - 16,2479 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Plata
|
Aluminio
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar