Menu Search

Rueda manual 63.0 mm M12 23.0 mm Aluminio Plata

Referencia de Essentra:

10503409

Número de pieza del fabricante:

1504893

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 74 19,6221 €
75 + 18,6409 €
Paquete estándar: 15

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

294,33 €

15 x 19,6221 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Altura general 40.0 mm
Longitud de la rosca 23.0 mm
Color Plata
Estilo de fijación Roscado
Código de material 7616999010
Diámetro general 63.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros