Menu Search

Pomo de 3 lóbulos 60.0 mm M12 18.0 mm Acero inoxidable Gris

Referencia de Essentra:

10502105

Número de pieza del fabricante:

1504763

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 42,951 €
5 + 40,7983 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

42,95 €

1 x 42,951 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Altura general 35.0 mm
Longitud de la rosca 18.0 mm
Color Gris
Estilo de fijación Roscado
Código de material 8302490091
Diámetro general 60.0 mm
Número de lóbulos 3
Diámetro del pomo 60.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros