Menu Search

Rueda manual 60.0 mm Hembra M10 PA Natural

El pomo de acero inoxidable 304 M10 con rosca hembra cuenta con 5 lóbulos para ofrecer un excelente agarre y comodidad durante el ajuste.
Referencia de Essentra:

10632734

Número de pieza del fabricante:

278106032144

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 31,4974 €
5 + 29,9215 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

31,50 €

1 x 31,4974 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Altura del pomo 39.0 mm
Altura general 39.0 mm
Longitud de la rosca 14.3 mm
Color Natural
Estilo de fijación Roscado
Código de material 7616100099
Diámetro general 60.0 mm
Número de lóbulos 5
Diámetro del pomo 60.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros