Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3277 € - 26,6564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
De tornillo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 25,3277 € - 26,6564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado
|
0.323 in
8.2 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 9,6305 € - 21,3004 € | 603 En stock |
|
M10
|
|
|
Fenólico
|
||
| 10,2588 € - 22,6703 € | 343 En stock |
|
M10
|
|
|
Fenólico
|
||
| 25,3277 € - 26,6564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
De tornillo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 42,1682 € - 44,4033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
De tornillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 6,9937 € - 15,4603 € | 812 En stock |
|
M8
|
|
|
Fenólico
|
||
| 4,8358 € - 10,6893 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
|
|
Fenólico
|
||
| 52,8493 € - 55,6354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 16,9414 € - 17,8354 € | 20 En stock |
|
M6
|
|
|
|
||
| 25,5749 € - 26,92 € | 1 En stock |
|
M10
|
|
|
|
||
| 22,8618 € - 24,0669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
|
|
|
||
| 25,5749 € - 26,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
|
|
|
||
| 10271698 | 22,8618 € - 24,0669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
|
|
|
|
| 16,9414 € - 17,8354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
|
|
|
||
| 5,3065 € - 5,5867 € | 20 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 6,1491 € - 13,5857 € | 850 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 10,7315 € - 11,3021 € | 108 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 7,5911 € - 16,7787 € | 327 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 9,991 € - 22,0729 € | 13 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar