Menu Search

Rueda manual 60.0 mm Hembra M12 PA Natural

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10639238

Número de pieza del fabricante:

279601241553

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 67,465 €
5 + 64,0969 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

67,47 €

1 x 67,465 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Altura del pomo 38.9 mm
Altura general 38.9 mm
Longitud de la rosca 14.3 mm
Color Natural
Estilo de fijación Roscado
Código de material 3926909790
Diámetro general 60.0 mm
Número de lóbulos 7
Diámetro del pomo 60.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros