Menu Search

Tiradores - Ángulo recto a través de orificio

En stock

Asas tubulares con montaje en ángulo a través de orificio, de alta calidad, con sólidos vástagos de acero inoxidable 316 y electropulidas para obtener un acabado brillante y mate. Los vástagos cuentan con dos juntas tóricas para sujetar y sellar el tubo en un ángulo recto.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Material del asa Tipo de montaje Altura general Compra
6,9806 € - 10,8588 € 86 En stock
532.0 mm
Acero
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
29,1291 € - 32,3656 € Solicite el plazo de entrega aquí
933.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Female
80.0 mm
32,966 € - 32,966 € Solicite el plazo de entrega aquí
1032.0 mm
Acero
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
8,3362 € - 12,9675 € Solicite el plazo de entrega aquí
632.0 mm
Acero
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
22,07 € - 46,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
732.0 mm
Acero
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
40,5099 € - 42,642 € Solicite el plazo de entrega aquí
400.0 mm
Aluminio
Roscado
66.0 mm
37,389 € - 39,3666 € Solicite el plazo de entrega aquí
250.0 mm
Aluminio
Roscado
66.0 mm
37,2551 € - 39,2121 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Aluminio
Roscado
66.0 mm
39,5211 € - 41,6017 € Solicite el plazo de entrega aquí
300.0 mm
Aluminio
Roscado
66.0 mm
39,7477 € - 41,8386 € Solicite el plazo de entrega aquí
350.0 mm
Aluminio
Roscado
66.0 mm
45,2582 € - 47,6375 € Solicite el plazo de entrega aquí
500.0 mm
Aluminio
Roscado
66.0 mm
35,7925 € - 37,6774 € Solicite el plazo de entrega aquí
250.0 mm
Aluminio
Roscado
66.0 mm
38,5735 € - 40,6026 € Solicite el plazo de entrega aquí
350.0 mm
Aluminio
Roscado
66.0 mm
43,5278 € - 45,8247 € Solicite el plazo de entrega aquí
500.0 mm
Aluminio
Roscado
66.0 mm
59,6267 € - 59,6267 € Solicite el plazo de entrega aquí
1033.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Female
80.0 mm
22,1144 € - 24,5716 € Solicite el plazo de entrega aquí
533.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Female
80.0 mm
30,0451 € - 30,0451 € Solicite el plazo de entrega aquí
333.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Female
80.0 mm
24,7444 € - 27,4938 € Solicite el plazo de entrega aquí
733.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Female
80.0 mm
22,4775 € - 24,975 € 25 En stock
633.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Female
80.0 mm
5,625 € - 8,75 € 17 En stock
432.0 mm
Acero
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • de 2
Montajes para tiradores 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Acero

20074524

Rango de precios
10,8588 € - 6,9806 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distancia del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Altura general
    107.0 mm
  • Longitud general
    532.0 mm
  • Longitud de la rosca
    500.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm 11.0 mm Acero inoxidable

20075866

Rango de precios
32,3656 € - 29,1291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm
  • Anchura de la base
    46.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    900.0 mm
  • Altura general
    80.0 mm
  • Longitud general
    933.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Acero

20074494

Rango de precios
32,966 € - 32,966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Altura general
    107.0 mm
  • Longitud general
    1032.0 mm
  • Longitud de la rosca
    1000.0 mm
  • Diámetro del tubo
    30.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Acero

20074531

Rango de precios
12,9675 € - 8,3362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distancia del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Altura general
    107.0 mm
  • Longitud general
    632.0 mm
  • Longitud de la rosca
    600.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Acero

20074548

Rango de precios
46,35 € - 22,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distancia del orificio de montaje
    16.0 mm
  • Altura general
    107.0 mm
  • Longitud general
    732.0 mm
  • Longitud de la rosca
    700.0 mm
Asa tubular 28.0 mm 400.0 mm Montura delantera M8 Aluminio Negro

10640517

Rango de precios
42,642 € - 40,5099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Altura general
    66.0 mm
  • Longitud general
    400.0 mm
Asa tubular 28.0 mm 250.0 mm Montura delantera M8 Aluminio Negro

10632758

Rango de precios
39,3666 € - 37,389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Altura general
    66.0 mm
  • Longitud general
    250.0 mm
Tiradores 66.0 mm Montura delantera Negro

10193808

Rango de precios
39,2121 € - 37,2551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    66.0 mm
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 300.0 mm M8 Aluminio Negro

10193877

Rango de precios
41,6017 € - 39,5211 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    66.0 mm
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Asa tubular 28.0 mm 350.0 mm Montura delantera M8 Aluminio Negro

10632741

Rango de precios
41,8386 € - 39,7477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Altura general
    66.0 mm
  • Longitud general
    350.0 mm
Tiradores 500.0 mm M8 Aluminio Negro

10193983

Rango de precios
47,6375 € - 45,2582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    66.0 mm
  • Longitud general
    500.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 250.0 mm M8 Aluminio Natural

10193839

Rango de precios
37,6774 € - 35,7925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    66.0 mm
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 350.0 mm M8 Aluminio Natural

10193914

Rango de precios
40,6026 € - 38,5735 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    66.0 mm
  • Longitud general
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Tiradores 500.0 mm M8 Aluminio Natural

10193976

Rango de precios
45,8247 € - 43,5278 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    66.0 mm
  • Longitud general
    500.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm 11.0 mm Acero inoxidable

20075804

Rango de precios
59,6267 € - 59,6267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm
  • Anchura de la base
    46.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    1000.0 mm
  • Altura general
    80.0 mm
  • Longitud general
    1033.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm 11.0 mm Acero inoxidable

20075835

Rango de precios
24,5716 € - 22,1144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm
  • Anchura de la base
    46.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    500.0 mm
  • Altura general
    80.0 mm
  • Longitud general
    533.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm 11.0 mm Acero inoxidable

20075811

Rango de precios
30,0451 € - 30,0451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm
  • Anchura de la base
    46.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Altura general
    80.0 mm
  • Longitud general
    333.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm 11.0 mm Acero inoxidable

20075859

Rango de precios
27,4938 € - 24,7444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm
  • Anchura de la base
    46.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    700.0 mm
  • Altura general
    80.0 mm
  • Longitud general
    733.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm 11.0 mm Acero inoxidable

20075842

Rango de precios
24,975 € - 22,4775 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm
  • Anchura de la base
    46.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    600.0 mm
  • Altura general
    80.0 mm
  • Longitud general
    633.0 mm
Montajes para tiradores 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Acero

20074517

Rango de precios
8,75 € - 5,625 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Altura general
    107.0 mm
  • Longitud general
    432.0 mm
  • Longitud de la rosca
    400.0 mm
  • Diámetro del tubo
    30.0 mm