Menu Search

Montajes para tiradores 8.5 mm 11.0 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

20075866

Número de pieza del fabricante:

487900E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 33,2395 €
5 + 29,9156 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

33,24 €

1 x 33,2395 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca 8.5 mm
Anchura de la base 46.0 mm
Distancia del orificio de montaje 900.0 mm
Altura general 80.0 mm
Longitud general 933.0 mm
Longitud de la rosca 11.0 mm
Diámetro del tubo 30.0 mm
Material del asa Acero inoxidable
Forma del asa U
Tipo de montaje Roscado hembra
Código de material 8302420090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros