20074517
387400
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 8,75 € |
| 20 - 99 | 6,25 € |
| 100 + | 5,625 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | 8.5 mm Through Hole |
|---|---|
| Altura general | 107.0 mm |
| Altura general | 4.213 in |
| Longitud general | 17.008 in |
| Longitud general | 432.0 mm |
| Longitud de la rosca | 400.0 mm |
| Longitud de la rosca | 15.748 in |
| Diámetro del tubo | 1.181 in |
| Diámetro del tubo | 30.0 mm |
| Material del asa | Acero |
| Forma del asa | Barra redonda |
| Tipo de montaje | Front Counterbored Through Hole |
| Estándares | DIN |
| Especificaciones | DIN-EN ISO 1043-1 |
| Código de material | 8302420090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar