20074548
387700
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 47,6015 € |
| 20 + | 22,6659 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | 8.5 mm Through Hole |
|---|---|
| Distancia del orificio de montaje | 0.63 in |
| Distancia del orificio de montaje | 16.0 mm |
| Altura general | 107.0 mm |
| Altura general | 4.213 in |
| Longitud general | 28.819 in |
| Longitud general | 732.0 mm |
| Longitud de la rosca | 27.559 in |
| Longitud de la rosca | 700.0 mm |
| Diámetro del tubo | 30.0 mm |
| Diámetro del tubo | 1.181 in |
| Material del asa | Acero |
| Forma del asa | Barra redonda |
| Tipo de montaje | Front Counterbored Through Hole |
| Estándares | DIN |
| Especificaciones | DIN-EN ISO 1043-1 |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar