Menu Search

Montajes para tiradores 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Acero

Referencia de Essentra:

20074531

Número de pieza del fabricante:

387600

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 13,3176 €
20 - 99 9,5126 €
100 + 8,5613 €
Paquete estándar: 20

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

13,32 €

1 x 13,3176 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca 8.5 mm Through Hole
Distancia del orificio de montaje 16.0 mm
Altura general 107.0 mm
Longitud general 632.0 mm
Longitud de la rosca 600.0 mm
Diámetro del tubo 30.0 mm
Material del asa Acero
Forma del asa Barra redonda
Tipo de montaje Front Counterbored Through Hole
Estándares DIN
Especificaciones DIN-EN ISO 1043-1
Código de material 8302420090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros