Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20074524
387500
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 11,152 € |
| 20 - 99 | 7,9656 € |
| 100 + | 7,1691 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | 8.5 mm Through Hole |
|---|---|
| Distancia del orificio de montaje | 0.63 in |
| Distancia del orificio de montaje | 16.0 mm |
| Altura general | 4.213 in |
| Altura general | 107.0 mm |
| Longitud general | 20.945 in |
| Longitud general | 532.0 mm |
| Longitud de la rosca | 19.685 in |
| Longitud de la rosca | 500.0 mm |
| Diámetro del tubo | 1.181 in |
| Diámetro del tubo | 30.0 mm |
| Material del asa | Acero |
| Forma del asa | Barra redonda |
| Tipo de montaje | Front Counterbored Through Hole |
| Estándares | DIN |
| Especificaciones | DIN-EN ISO 1043-1 |
| Código de material | 8302420090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar