Menu Search

Montajes para tiradores 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Acero

Referencia de Essentra:

20074494

Número de pieza del fabricante:

3871000

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 + 32,966 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

329,66 €

10 x 32,966 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca 8.5 mm Through Hole
Altura general 107.0 mm
Longitud general 1032.0 mm
Longitud de la rosca 1000.0 mm
Diámetro del tubo 30.0 mm
Material del asa Acero
Forma del asa Barra redonda
Tipo de montaje Front Counterbored Through Hole
Estándares DIN
Especificaciones DIN-EN ISO 1043-1
Código de material 8302420090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros