Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.
Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1125, SR5760
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | SW | Color | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2109 € - 0,2221 € | 27202 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 10286913 | 0,4249 € - 0,4473 € | 2948 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
|
| 10286890 | 0,4929 € - 0,5188 € | 3158 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
|
| 0,5974 € - 0,6286 € | 4018 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,5562 € - 0,5855 € | 2512 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 10286937 | 0,8255 € - 0,8685 € | 800 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
|
| 0,3724 € - 0,3918 € | 2510 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1151 € | 300 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,4615 € - 0,4856 € | 3128 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,7954 € - 0,8373 € | 3415 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,9191 € - 0,9676 € | 5600 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,6791 € - 0,7147 € | 2320 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,96 € - 1,0096 € | 42606 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1595 € | 55500 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1082 € | 500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1082 € | 96000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 10285886 | 0,2544 € - 0,2678 € | 22085 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
|
| 0,3491 € - 0,3676 € | 4535 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 10287040 | 0,1028 € - 0,1082 € | 14197 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|
| 0,1759 € - 0,3889 € | 5150 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar