Menu Search

Tapón roscado con junta tórica M36 x 1;5 45.0 mm PEAD Amarillo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M36 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10286890

Número de pieza del fabricante:

498666

3258 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5188 €
500 + 0,4929 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

51,88 €

100 x 0,5188 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 45.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 24.0 mm
Medida de la rosca M36 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3923509000

El producto 498666 reemplaza:

Tapón roscado con junta tórica Rosca métrica M36 x 1.5 PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10626962
Número de pieza del fabricante: 467102

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros