Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.
Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1125, SR5760
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | SW | Color | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1835 € - 0,4057 € | 1200 En stock |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Rojo
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2618 € - 0,5788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,259 € - 0,5728 € | 6500 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1821 € - 0,4027 € | 4800 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rojo
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1916 € - 0,4236 € | 16000 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rojo
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1902 € - 0,4206 € | 16250 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1511 € - 0,3341 € | 5400 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rojo
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1876 € - 0,4147 € | 67 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rojo
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7422 € - 1,6408 € | 1750 En stock |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0921 € - 0,097 € | 8000 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1182 € | 25703 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1972 € - 0,2078 € | 8060 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,3824 € - 0,4023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 10286913 | 0,4364 € - 0,4594 € | 11698 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
|
| 0,6135 € - 0,6455 € | 3718 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1182 € | 300 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1627 € - 0,1711 € | 36000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 1,7274 € - 3,8185 € | 1400 En stock |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2334 € - 0,5161 € | 14650 En stock |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 10285749 | 0,3099 € - 0,3263 € | 16010 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar