10149379
BLM11B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,5728 € |
| 1000 - 4999 | 0,2727 € |
| 5000 + | 0,259 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 38.1 mm |
|---|---|
| D | 1.5 in |
| H | 23.7 mm |
| H | 0.933 in |
| L | 0.591 in |
| L | 15.0 mm |
| SW | 1.126 in |
| SW | 28.6 mm |
| Medida de la rosca | 1 3/16 - 12 in UNF |
| Estándar de rosca | UNF |
| Material completo | Polietileno de alta densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar