10149423
BLM6B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,4206 € |
| 5000 - 24999 | 0,2003 € |
| 25000 + | 0,1902 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 20.8 mm |
|---|---|
| D | 0.819 in |
| H | 17.5 mm |
| H | 0.689 in |
| L | 0.374 in |
| L | 9.5 mm |
| SW | 14.3 mm |
| SW | 0.563 in |
| Medida de la rosca | 5/8 - 18 in UNF |
| Estándar de rosca | UNF |
| Material completo | Polietileno de alta densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar