10310977
BLM7B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 300 - 2999 | 0,395 € |
| 3000 - 14999 | 0,1881 € |
| 15000 + | 0,1787 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.02 in |
|---|---|
| D | 25.9 mm |
| H | 0.811 in |
| H | 20.6 mm |
| L | 0.406 in |
| L | 10.3 mm |
| SW | 17.5 mm |
| SW | 0.689 in |
| Medida de la rosca | 3/4 - 16 in UNF |
| Estándar de rosca | UNF |
| Material completo | Polietileno de alta densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar