Menu Search

Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm PEAD Rojo

This 1/2"-20 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Referencia de Essentra:

10149416

Número de pieza del fabricante:

BLM4B

5400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
600 - 5999 0,3341 €
6000 - 29999 0,1591 €
30000 + 0,1511 €
Paquete estándar: 6000

Solicitar en múltiplos de 600

Precio total:

200,46 €

600 x 0,3341 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 18.5 mm
H 15.8 mm
L 8.7 mm
SW 11.1 mm
Medida de la rosca 1/2 - 20 in UNF
Estándar de rosca UNF
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Rojo
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros