Menu Search

Tapones de protección roscados

En stock

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6, LDPE - PIR Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
63 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color H L Estándar de rosca Tipo Compra
0,2029 € - 0,4486 € 2370 En stock
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rojo
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,2807 € - 0,6207 € 1150 En stock
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rojo
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,7004 € - 1,5466 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
G 1/8
Natural
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
1,7094 € - 3,7806 € 8320 En stock
41.0 mm
G 1
Natural
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,1167 € - 0,2581 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
M12 x 1;0
Rojo
16.7 mm
10.7 mm
Métrica
2
10082966 0,1024 € - 0,2264 € 5000 En stock
15.3 mm
M10 x 1;0
Rojo
14.6 mm
10.4 mm
Métrica
2
0,0697 € - 0,1542 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rojo
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,5004 € - 1,1062 € 5310 En stock
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rojo
19.4 mm
15.0 mm
2
0,0907 € - 0,2006 € 34500 En stock
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rojo
12.8 mm
6.5 mm
2
0,2543 € - 0,5622 € 8828 En stock
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rojo
27.7 mm
10.8 mm
2
0,0629 € - 0,1391 € 3628 En stock
12.3 mm
M8 x 1;0
Rojo
14.3 mm
9.5 mm
Métrica
2
0,1848 € - 0,4086 € 5700 En stock
26.3 mm
M20 x 1;5
Rojo
18.1 mm
14.0 mm
Métrica
2
1,1671 € - 2,581 € 19 En stock
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Rojo
27.8 mm
11.3 mm
2
0,1904 € - 0,4209 € 8750 En stock
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Rojo
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,1681 € - 0,3717 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.5 mm
M18 x 1;5
Rojo
18.2 mm
13.5 mm
Métrica
2
0,7579 € - 1,674 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
G 1/4
Natural
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
0,076 € - 0,168 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rojo
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,6963 € - 1,5396 € 4720 En stock
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rojo
28.2 mm
10.7 mm
2
0,1417 € - 0,3134 € 8700 En stock
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rojo
17.0 mm
10.7 mm
2
0,1612 € - 0,3564 € 8200 En stock
22.0 mm
M16 x 1;5
Rojo
17.2 mm
13.5 mm
Métrica
2
  • de 4
Tapón roscado 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rojo

10071045

Rango de precios
0,4486 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
2370 En stock
Atributos
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Rojo

10071700

Rango de precios
0,6207 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Natural

10182710

Rango de precios
1,5466 € - 0,7004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1/8
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Natural

10182765

Rango de precios
3,7806 € - 1,7094 €

Niveles de existencias
8320 En stock
Atributos
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rojo

10082973

Rango de precios
0,2581 € - 0,1167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Rojo

10082966

Rango de precios
0,2264 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rojo

10068526

Rango de precios
0,1542 € - 0,0697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in - 19 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rojo

10071038

Rango de precios
1,1062 € - 0,5004 €

Niveles de existencias
5310 En stock
Atributos
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rojo

10071472

Rango de precios
0,2006 € - 0,0907 €

Niveles de existencias
34500 En stock
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rojo

10072158

Rango de precios
0,5622 € - 0,2543 €

Niveles de existencias
8828 En stock
Atributos
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Medida de la rosca
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rojo

10082959

Rango de precios
0,1391 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
3628 En stock
Atributos
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rojo

10083017

Rango de precios
0,4086 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
5700 En stock
Atributos
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Rojo

10070482

Rango de precios
2,581 € - 1,1671 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Medida de la rosca
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Rojo

10071397

Rango de precios
0,4209 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
8750 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 14 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rojo

10071021

Rango de precios
0,3717 € - 0,1681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    M18 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Natural

10182727

Rango de precios
1,674 € - 0,7579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1/4
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Rojo

10068540

Rango de precios
0,168 € - 0,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 19 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rojo

10071137

Rango de precios
1,5396 € - 0,6963 €

Niveles de existencias
4720 En stock
Atributos
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Medida de la rosca
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rojo

10071489

Rango de precios
0,3134 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
8700 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rojo

10083000

Rango de precios
0,3564 € - 0,1612 €

Niveles de existencias
8200 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica