Menu Search

Tapón roscado 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rojo

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 2"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Referencia de Essentra:

10071137

Número de pieza del fabricante:

10496

1960 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 1,5396 €
400 - 1999 0,733 €
2000 + 0,6963 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

61,58 €

40 x 1,5396 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 73.7 mm
H 28.2 mm
L 10.7 mm
Medida de la rosca 2 in - 11 BSP/GAS
Tipo 2
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros