Menu Search

Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107409

Número de pieza del fabricante:

9108000

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,5708 €
1250 + 0,5425 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

142,70 €

250 x 0,5708 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 40.0 mm
H 20.0 mm
h 18.0 mm
Estándar de rosca BSP/GAS
Medida de la rosca 1-11 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros