Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,7251 € - 0,7631 € 2250 En stock
48.0 mm
M42 x 2;0
Amarillo
15.0 mm
PEAD
16.5 mm
Métrica
0,9649 € - 1,0156 € 1096 En stock
69.0 mm
M62 x 1;5
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
Métrica
0,5425 € - 0,5708 € 992 En stock
34.0 mm
M27 x 2;0
Amarillo
13.0 mm
PEAD
14.5 mm
Métrica
0,6632 € - 1,4661 € 350 En stock
23.0 mm
11/16-16 in
Amarillo
8.5 mm
PEAD
10.0 mm
UNF
0,7014 € - 0,7384 € 26299 En stock
29.0 mm
7/8-14 in
Amarillo
18.0 mm
PEAD
20.0 mm
UNF
0,7012 € - 0,7384 € 2497 En stock
32.0 mm
1 in
Amarillo
25.5 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,6908 € - 0,7273 € 500 En stock
25.0 mm
3/4-16 in
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
UNF
0,5765 € - 0,607 € 6500 En stock
26.0 mm
3/4 in
Amarillo
23.0 mm
PEAD
25.0 mm
Rosca UNF
  • de 8
Capuchón roscado Rosca métrica M42 PEAD Amarillo

10107300

Rango de precios
0,7631 € - 0,7251 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M42 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M62 PEAD Amarillo

10107249

Rango de precios
1,0156 € - 0,9649 €

Niveles de existencias
1096 En stock
Atributos
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M62 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M27 PEAD Amarillo

10107256

Rango de precios
0,5708 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M27 x 2;0
Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/16 PEAD Amarillo

10107843

Rango de precios
1,4661 € - 0,6632 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    11/16-16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 7/8 PEAD Amarillo

10107874

Rango de precios
0,7384 € - 0,7014 €

Niveles de existencias
26299 En stock
Atributos
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1 PEAD Amarillo

10107706

Rango de precios
0,7384 € - 0,7012 €

Niveles de existencias
2497 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1 in
Capuchón roscado Rosca UNF 3/4 PEAD Amarillo

10107867

Rango de precios
0,7273 € - 0,6908 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    3/4-16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 3/4 PEAD Amarillo

10107676

Rango de precios
0,607 € - 0,5765 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    3/4 in