Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6082 € - 1,3444 € | 4950 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.083 in
27.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4539 € - 1,0032 € | 1900 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.768 in
19.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4372 € - 0,9668 € | 3200 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2807 € - 0,2951 € | 754 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1125 € - 0,1182 € | 1998 En stock |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rojo
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1932 € - 0,2034 € | 41599 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rojo
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 87100 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rojo
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| 39493 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 10069615 | 0,1246 € - 0,1313 € | 20418 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rojo
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
|
| 0,0963 € - 0,1014 € | 700 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Rojo
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,3326 € - 0,3492 € | 112 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rojo
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1892 € - 0,1989 € | 1400 En stock |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rojo
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0385 € - 0,0405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rojo
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8356 € - 0,8798 € | 931 En stock |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rojo
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,4366 € - 0,4598 € | 4981 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5858 € - 0,6169 € | 24 En stock |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rojo
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0348 € - 0,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Natural
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1665 € - 0,1753 € | 14328 En stock |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,2223 € - 0,2339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rojo
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0353 € - 0,0371 € | 26950 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Rojo
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar