Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M45 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107317

Número de pieza del fabricante:

9031000

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7627 €
500 + 0,7251 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

76,27 €

100 x 0,7627 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 51.0 mm
H 16.5 mm
h 15.0 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M45 x 2;0
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros