Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF 3/4 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107867

Número de pieza del fabricante:

9306000

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,7273 €
2500 + 0,6908 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

363,65 €

500 x 0,7273 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 25.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Estándar de rosca UNF
Medida de la rosca 3/4-16 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros