Menu Search

Soportes de empalme

En stock

Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Número de ranuras Anchura general Altura general Compra
0,4462 € - 0,4696 € 1019 En stock
20.6 mm
3
4,9069 € - 5,1656 € 8197 En stock
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,3283 € - 0,3448 € 862 En stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,2951 € - 0,3105 € 3637 En stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
5,0185 € - 5,2816 € 2648 En stock
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
2,2793 € - 2,3998 € 10173 En stock
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
3,5478 € - 3,7361 € 280 En stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,6093 € - 0,641 € 1340 En stock
1,0244 € - 1,0783 € Solicite el plazo de entrega aquí
2
12.7 mm
10312810 5,1015 € - 5,37 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
5,4209 € - 5,7061 € 100 En stock
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
3,5162 € - 3,702 € 38 En stock
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
2,6132 € - 2,7513 € 2 En stock
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
1,0125 € - 1,0656 € 48 En stock
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,5629 € - 0,5926 € 2000 En stock
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
0,3598 € - 0,3789 € 1266 En stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
9,3186 € - 9,805 € 29 En stock
89.0 mm
8
27.5 mm
5,8918 € - 6,2014 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,2793 € - 2,3998 € 90 En stock
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
0,3184 € - 0,3349 € 10063 En stock
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
  • de 2
Clip de Fibra 20.6 mm (L) Natural

10315972

Rango de precios
0,4696 € - 0,4462 €

Niveles de existencias
1019 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud general
    20.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cantidad del paquete
    1000
Clip de Fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Verde Nylon 6

10312766

Rango de precios
5,1656 € - 4,9069 €

Niveles de existencias
8197 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Altura general
    7.33 mm
  • Longitud general
    26.5 mm
  • Anchura general
    17.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 37.0 mm (L) 6 Negro

10111802

Rango de precios
0,3448 € - 0,3283 €

Niveles de existencias
862 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Altura general
    6.2 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
  • Anchura general
    26.0 mm
Clip de Fibra 37.0 mm 6.0 mm 6 Negro Nylon 6/6

10111826

Rango de precios
0,3105 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
3637 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    6.0 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
  • Anchura general
    26.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Clip de Fibra 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Azul Nylon 6

10312339

Rango de precios
5,2816 € - 5,0185 €

Niveles de existencias
2648 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Altura general
    6.4 mm
  • Longitud general
    72.66 mm
  • Anchura general
    26.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

10312841

Rango de precios
2,3998 € - 2,2793 €

Niveles de existencias
10173 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.5 mm
  • Longitud general
    32.6 mm
  • Anchura general
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 35.4 mm (L) 6 Natural

10316122

Rango de precios
3,7361 € - 3,5478 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    9.0 mm
  • Longitud general
    35.4 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
Clip de Fibra Natural PP;TPE

10111833

Rango de precios
0,641 € - 0,6093 €

Niveles de existencias
1340 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
  • Cantidad del paquete
    10
  • Código de material
    3926909790
Clip de Fibra 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Natural Nylon 6/6

10315989

Rango de precios
1,0783 € - 1,0244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cantidad del paquete
    1000
Clip de Fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

10312810

Rango de precios
5,37 € - 5,1015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.5 mm
  • Longitud general
    32.6 mm
  • Anchura general
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Negro Nylon 6

10312315

Rango de precios
5,7061 € - 5,4209 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    4.8 mm
  • Longitud general
    72.66 mm
  • Anchura general
    26.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Clip de Fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

10312834

Rango de precios
3,702 € - 3,5162 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.5 mm
  • Longitud general
    32.6 mm
  • Anchura general
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Amarillo Nylon 6

10312797

Rango de precios
2,7513 € - 2,6132 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Altura general
    7.33 mm
  • Longitud general
    26.5 mm
  • Anchura general
    17.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra Negro 73.0 mm (L) 24

10111840

Rango de precios
1,0656 € - 1,0125 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Altura general
    9.0 mm
  • Longitud general
    73.0 mm
  • Anchura general
    26.0 mm
Clip de Fibra 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10315996

Rango de precios
0,5926 € - 0,5629 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    5.9 mm
  • Longitud general
    22.0 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
Clip de Fibra Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Rango de precios
0,3789 € - 0,3598 €

Niveles de existencias
1266 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Roscado;Adhesivo
  • Altura general
    12.2 mm
  • Longitud general
    32.0 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
Clip de Fibra 89.0 mm 27.5 mm Negro Nylon 6

10312384

Rango de precios
9,805 € - 9,3186 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Anchura general
    27.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cantidad del paquete
    100
Clip de Fibra 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

10312827

Rango de precios
6,2014 € - 5,8918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.5 mm
  • Longitud general
    21.4 mm
  • Anchura general
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

10312858

Rango de precios
2,3998 € - 2,2793 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.5 mm
  • Longitud general
    21.4 mm
  • Anchura general
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 35.63 mm 5.8 mm 12 Negro Nylon 6/6

10111796

Rango de precios
0,3349 € - 0,3184 €

Niveles de existencias
10063 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.8 mm
  • Longitud general
    35.63 mm
  • Anchura general
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66