Menu Search

Clip de Fibra 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

3.9mm diameter fibre wire clip. It has 4 slots that can be broken down (2+2). Comes supplied with adhesive pads
Referencia de Essentra:

10312827

Número de pieza del fabricante:

EFA04-71-P03

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 6,2014 €
500 + 5,8918 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

620,14 €

100 x 6,2014 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Altura general 5.5 mm
Longitud general 21.4 mm
Anchura general 27.0 mm
Material completo Poliamida 6
Número de posiciones 4
Cantidad del paquete 100
Número de ranuras 4
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros