Menu Search

Clip de Fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

Clip de fibra para cables de 2,9 mm de diámetro. Tiene 6 ranuras que se pueden dividir (2+2+2). Se suministra con almohadillas adhesivas
Referencia de Essentra:

10312810

Número de pieza del fabricante:

EFA04-71-P01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 5,2288 €
500 + 4,9673 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

522,88 €

100 x 5,2288 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Altura general 5.5 mm
Longitud general 32.6 mm
Anchura general 27.0 mm
Material completo Poliamida 6
Número de posiciones 6
Cantidad del paquete 100
Número de ranuras 6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros