Menu Search

Clip de Fibra 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Negro Nylon 6

Clip de fibra de 16 ranuras con montaje adhesivo para cable de 3 mm. Se puede dividir en tres clips separados (4+4+8). Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94-V0
Referencia de Essentra:

10312315

Número de pieza del fabricante:

EFA04-06-ASS

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 5,5561 €
500 + 5,2784 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

555,61 €

100 x 5,5561 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Altura general 4.8 mm
Longitud general 72.66 mm
Anchura general 26.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Cantidad del paquete 100
Número de ranuras 16
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros