Menu Search

Clip de Fibra 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Natural Nylon 6/6

Adhesive mount optical fibre holder on base. Holds up to four 2mm cables. Each slot can hold two cables.
Referencia de Essentra:

10315989

Número de pieza del fabricante:

OFHB2-4A1-RT-19

9479 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 1,0499 €
5000 + 0,9975 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

1.049,90 €

1000 x 1,0499 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Adhesive
Anchura general 12.7 mm
Material completo Poliamida 66
Cantidad del paquete 1000
Número de ranuras 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros