Menu Search

Clip de Fibra Negro 73.0 mm (L) 24

Sujeta hasta 24 componentes/protectores de empalmes. Las alas flexibles sujetan componentes de hasta 1,6 mm de diámetro. Perfil bajo para ahorrar espacio. Cada ranura sujeta hasta dos componentes. Se puede montar con un tornillo n.º 4 o M3.
Referencia de Essentra:

10111840

Número de pieza del fabricante:

OFSH2-24-2

48 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,0656 €
250 + 1,0125 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

53,28 €

50 x 1,0656 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Sin adhesivo
Altura general 9.0 mm
Longitud general 73.0 mm
Anchura general 26.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Número de posiciones 24
Cantidad del paquete 50
Número de ranuras 12
Código de material 3926909790

El producto OFSH2-24-2 reemplaza:

Clip de Fibra Negro 73.0 mm (L) 24
Referencia de Essentra: 10316139
Número de pieza del fabricante: OFSH2-24-1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros