Menu Search

Clip de Fibra 35.4 mm (L) 6 Natural

Adhesive base Optical fibre splice holder can house up to three splices and has two 2mm mounting holes for further security. Can be covered using OFSH-6-3.5L Lid that is available separately
Referencia de Essentra:

10316122

Número de pieza del fabricante:

OFSH-6-3.5A

280 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 3,7361 €
50 + 3,5478 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

37,36 €

10 x 3,7361 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Adhesivo
Altura general 9.0 mm
Longitud general 35.4 mm
Anchura general 20.0 mm
Material completo Polipropileno; Elastómero termoplástico
Número de posiciones 6
Cantidad del paquete 10
Número de ranuras 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros