Menu Search

Clip de Fibra 37.0 mm 6.0 mm 6 Negro Nylon 6/6

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V0
Referencia de Essentra:

10111826

Número de pieza del fabricante:

OFSH-T-6-19BLK

3637 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3105 €
500 + 0,2951 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

31,05 €

100 x 0,3105 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Altura general 6.0 mm
Longitud general 37.0 mm
Anchura general 26.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Número de posiciones 6
Cantidad del paquete 100
Número de ranuras 6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros