Menu Search

Ruedas para muebles y oficina

En stock

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769 ,SR1547

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
48,1113 € - 106,3681 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado y freno
Gris
GTP
70.0 kg
9,6305 € - 21,3004 € 110 En stock
60.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado y freno
Gris
GTP
50.0 kg
11,2991 € - 24,9775 € 572 En stock
60.0 mm
Rueda gemela con plato giratorio y freno
Gris
GTP
50.0 kg
5,0744 € - 11,2184 € 68 En stock
50.5 mm
Rueda gemela encapuchada
Gris
PA
35.0 kg
3,9603 € - 8,7539 € 6 En stock
50.0 mm
Rueda gemela giratoria encapuchada
Natural
PA
100.0 kg
4,2294 € - 9,3524 € 76 En stock
40.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
Rojo Blanco
PA
25.0 kg
3,3586 € - 7,4249 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
Negro
PP
25.0 kg
4,3714 € - 9,6639 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
Rueda con plato y freno
Rojo Blanco
PA
25.0 kg
3,1286 € - 6,9138 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
Rueda con plato y freno
Negro
PP
25.0 kg
6,3963 € - 14,1213 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
Negro
Plástico
50.0 kg
5,0753 € - 11,2197 € 6 En stock
35.0 mm
Rueda esférica
Negro
PP
12.0 kg
6,0049 € - 13,287 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Rueda esférica
Negro
PP
15.0 kg
0,5618 € - 0,5912 € 3228 En stock
40.0 mm
Rueda gemela no encapuchada
Negro
PA
50.0 kg
0,8482 € - 0,8934 € 3781 En stock
50.0 mm
Rueda gemela encapuchada
Negro
PA
60.0 kg
0,4168 € - 0,4384 € 28648 En stock
32.0 mm
Rueda gemela encapuchada
Negro
Nylon
30.0 kg
0,5382 € - 0,5661 € 4771 En stock
40.0 mm
Rueda gemela encapuchada
Negro
PA
50.0 kg
0,8847 € - 0,931 € 945 En stock
50.0 mm
Rueda gemela encapuchada
Negro
PA
80.0 kg
0,5231 € - 0,5503 € 12653 En stock
40.0 mm
Rueda gemela encapuchada
Negro
PA
44.0 kg
5,0481 € - 11,1594 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
Negro
PP
35.0 kg
5,5774 € - 12,3256 € 50 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
Negro
PP
40.0 kg
  • de 5
Rueda gemela 100.0 mm 70.0 kg Fijación atornillable Gris

10292624

Rango de precios
106,3681 € - 48,1113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable Gris

10292549

Rango de precios
21,3004 € - 9,6305 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 60.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable Gris

10292518

Rango de precios
24,9775 € - 11,2991 €

Niveles de existencias
572 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda gemela 50.5 mm 35.0 kg Espiga Cuello de Agarre Gris

10292648

Rango de precios
11,2184 € - 5,0744 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada
  • Tipo de montaje
    Espiga Cuello de Agarre
Rueda gemela 50.0 mm 100.0 kg Espiga Cuello de Agarre Natural

10280010

Rango de precios
8,7539 € - 3,9603 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Natural
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela giratoria encapuchada
  • Tipo de montaje
    Espiga Cuello de Agarre
Rueda 40.0 mm 25.0 kg Orificio del perno Rojo Blanco

10352090

Rango de precios
9,3524 € - 4,2294 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida 6.6
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 40.0 mm 25.0 kg Orificio del perno Negro

10352045

Rango de precios
7,4249 € - 3,3586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 40.0 mm 25.0 kg Fijación atornillable Rojo Blanco

10352083

Rango de precios
9,6639 € - 4,3714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida 6.6
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato y freno
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda 40.0 mm 25.0 kg Fijación atornillable Negro

10352038

Rango de precios
6,9138 € - 3,1286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato y freno
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Orificio del perno Negro

10277706

Rango de precios
14,1213 € - 6,3963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda esférica Placa cuadrada 35.0 mm 12.0 kg PP Negro

10292242

Rango de precios
11,2197 € - 5,0753 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda esférica
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda esférica Placa cuadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Negro

10292259

Rango de precios
13,287 € - 6,0049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda esférica
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda gemela 40.0 mm 50.0 kg Orificio ciego Negro

10299432

Rango de precios
0,5912 € - 0,5618 €

Niveles de existencias
3228 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela no encapuchada
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela encapuchada 50.0 mm

10299487

Rango de precios
0,8934 € - 0,8482 €

Niveles de existencias
3781 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela encapuchada con freno 32.0 mm

10299425

Rango de precios
0,4384 € - 0,4168 €

Niveles de existencias
28648 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela encapuchada 40.0 mm

10299463

Rango de precios
0,5661 € - 0,5382 €

Niveles de existencias
4771 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela encapuchada 50.0 mm

10299500

Rango de precios
0,931 € - 0,8847 €

Niveles de existencias
945 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela encapuchada 40.0 mm

10299449

Rango de precios
0,5503 € - 0,5231 €

Niveles de existencias
12653 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Orificio del perno Negro

10277683

Rango de precios
11,1594 € - 5,0481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 60.0 mm 40.0 kg Orificio del perno Negro

10277690

Rango de precios
12,3256 € - 5,5774 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno