Menu Search

Rueda gemela encapuchada 50.0 mm

La rueda gemela tiene un acabado erosionado por chispas con un acabado de fácil deslizamiento.
Referencia de Essentra:

10299500

Número de pieza del fabricante:

500308

945 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,931 €
500 + 0,8847 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

93,10 €

100 x 0,931 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Poliamida
Material de la carcasa de la ruedecilla PA
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda gemela encapuchada
Tipo de montaje Blind Hole
Capacidad de carga 80.0 kg
Diámetro de rueda 50.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros