Menu Search

Rueda gemela 60.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable Gris

Rueda gemela de montaje atornillado que está montada con plato giratorio y viene con freno. La carcasa y la cubierta están hechas de caucho termoplástico gris.
Referencia de Essentra:

10292518

Número de pieza del fabricante:

499636

572 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 39 24,9775 €
40 - 199 11,8965 €
200 + 11,2991 €
Paquete estándar: 40

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

24,98 €

1 x 24,9775 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Goma termoplástica
Material de la carcasa de la ruedecilla Aleación de zinc fundido
Color Gris
Tipo de ruedecilla Rueda gemela con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Capacidad de carga 50.0 kg
Diámetro de rueda 60.0 mm
Código de material 8302200090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros