Menu Search

Rueda gemela 40.0 mm 50.0 kg Orificio ciego Negro

La rueda gemela tiene un acabado erosionado por chispas con un acabado de fácil deslizamiento.
Referencia de Essentra:

10299432

Número de pieza del fabricante:

500301

3228 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 0,5912 €
750 + 0,5618 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

88,68 €

150 x 0,5912 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Poliamida
Material de la carcasa de la ruedecilla PA
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda gemela no encapuchada
Tipo de montaje Blind Hole
Capacidad de carga 50.0 kg
Diámetro de rueda 40.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros