Menu Search

Rieles de soporte de eje

En producción

Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.

Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.

El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.

  • Utilizado para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales.
  • Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
  • Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, y soporta cargas elevadas y movimiento repetitivo.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
499 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Material Tipo de raíl d3 d2 d1 tol. h6 l2 Compra
23,2401 € - 30,9833 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Aluminio
Riel de soporte
8.0
4.5
12.0
75.0
54,7205 € - 72,9677 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Aluminio
Riel de soporte
17.0
9.0
40.0
200.0
43,8674 € - 58,4863 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Aluminio
Riel de soporte
17.0
9.0
30.0
200.0
77,4317 € - 103,2423 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Aluminio
Riel de soporte
19.0
11.0
50.0
300.0
1.019,073 € - 1.132,301 € Solicite el plazo de entrega aquí
1500.0
Acero inoxidable
Eje y Rail
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.029,4825 € - 2.254,9759 € Solicite el plazo de entrega aquí
3000.0
Acero inoxidable
Eje y Rail
M12x45
11.0
50.0
300.0
3.641,9235 € - 4.046,5887 € Solicite el plazo de entrega aquí
5400.0
Acero inoxidable
Eje y Rail
M12x45
11.0
50.0
300.0
26,4558 € - 35,278 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Aluminio
Riel de soporte
9.5
5.5
16.0
100.0
77,4317 € - 103,2423 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Aluminio
Riel de soporte
19.0
11.0
50.0
200.0
43,8674 € - 58,4863 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Aluminio
Riel de soporte
17.0
9.0
30.0
150.0
36,1242 € - 48,1621 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Aluminio
Riel de soporte
14.0
6.6
25.0
200.0
230,3699 € - 307,1563 € Solicite el plazo de entrega aquí
1500.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
215,8884 € - 287,8513 € Solicite el plazo de entrega aquí
1440.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
89,6388 € - 119,522 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
164,2673 € - 219,0196 € Solicite el plazo de entrega aquí
1080.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
198,6779 € - 264,9074 € Solicite el plazo de entrega aquí
1320.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
284,7201 € - 379,6269 € Solicite el plazo de entrega aquí
1920.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
372,9521 € - 497,2659 € Solicite el plazo de entrega aquí
2520.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
390,1521 € - 520,2098 € Solicite el plazo de entrega aquí
2640.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
72,2696 € - 96,3665 € Solicite el plazo de entrega aquí
480.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • de 25
Riel de soporte de eje 12.0 8.0 600.0 Aluminio

20272524

Rango de precios
30,9833 € - 23,2401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Riel de soporte
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    8.0
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 40.0 17.0 600.0 Aluminio

20272579

Rango de precios
72,9677 € - 54,7205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Riel de soporte
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 30.0 17.0 600.0 Aluminio

20272630

Rango de precios
58,4863 € - 43,8674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Riel de soporte
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 50.0 19.0 600.0 Aluminio

20272654

Rango de precios
103,2423 € - 77,4317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Riel de soporte
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 50.0 M12x45 1500.0 Acero inoxidable

20272364

Rango de precios
1.132,301 € - 1.019,073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1500.0
Riel de soporte de eje 50.0 M12x45 3000.0 Acero inoxidable

20272418

Rango de precios
2.254,9759 € - 2.029,4825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3000.0
Riel de soporte de eje 50.0 M12x45 5400.0 Acero inoxidable

20272494

Rango de precios
4.046,5887 € - 3.641,9235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5400.0
Riel de soporte de eje 16.0 9.5 600.0 Aluminio

20272531

Rango de precios
35,278 € - 26,4558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Riel de soporte
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    9.5
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 50.0 19.0 600.0 Aluminio

20272586

Rango de precios
103,2423 € - 77,4317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Riel de soporte
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 30.0 17.0 600.0 Aluminio

20272562

Rango de precios
58,4863 € - 43,8674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Riel de soporte
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 25.0 14.0 600.0 Aluminio

20272623

Rango de precios
48,1621 € - 36,1242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Riel de soporte
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    14.0
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1500.0 Acero

20267681

Rango de precios
307,1563 € - 230,3699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 1440.0 Acero

20267797

Rango de precios
287,8513 € - 215,8884 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1440.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 600.0 Acero

20267728

Rango de precios
119,522 € - 89,6388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 1080.0 Acero

20267766

Rango de precios
219,0196 € - 164,2673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1080.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 1320.0 Acero

20267780

Rango de precios
264,9074 € - 198,6779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1320.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 1920.0 Acero

20267834

Rango de precios
379,6269 € - 284,7201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1920.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 2520.0 Acero

20267889

Rango de precios
497,2659 € - 372,9521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2520.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 2640.0 Acero

20267896

Rango de precios
520,2098 € - 390,1521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 480.0 Acero

20267711

Rango de precios
96,3665 € - 72,2696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0