Menu Search

Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 2520.0 Acero

Este riel de soporte de eje de 12Ø se utiliza con guías lineales y otros componentes de movimiento lineal. Ofrece un soporte sólido y robusto a los ejes lineales y puede resistir cargas pesadas. Está fabricado en acero duradero y es fácil de instalar y desinstalar.
Referencia de Essentra:

20267889

Número de pieza del fabricante:

20267889

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 497,2659 €
5 - 9 472,4074 €
10 - 19 447,5383 €
20 - 49 422,6797 €
50 + 372,9521 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

497,27 €

1 x 497,2659 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Eje y Rail
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 2520.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros