Menu Search

Riel de soporte de eje 12.0 8.0 600.0 Aluminio

Este riel de soporte de eje de 12Ø se utiliza con pasamuros lineales y otros componentes de movimiento lineal. Aporta a los ejes lineales un soporte sólido y robusto y puede resistir cargas pesadas. Está fabricado en aluminio y resulta sencillo de instalar y desinstalar.
Referencia de Essentra:

20272524

Número de pieza del fabricante:

20272524

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 30,9833 €
5 - 9 29,4283 €
10 - 19 27,8839 €
20 - 49 26,3289 €
50 + 23,2401 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

30,98 €

1 x 30,9833 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Riel de soporte
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 8.0
l1 600.0
l2 75.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 5.0
α 50.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros