Menu Search

Riel de soporte de eje 50.0 19.0 600.0 Aluminio

Este riel de soporte de eje de 50Ø se utiliza con pasamuros lineales y otros componentes de movimiento lineal. Aporta a los ejes lineales un soporte sólido y robusto y puede resistir cargas pesadas. Está fabricado en aluminio y resulta sencillo de instalar y desinstalar.
Referencia de Essentra:

20272586

Número de pieza del fabricante:

20272586

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 103,2423 €
5 - 9 98,0801 €
10 - 19 92,918 €
20 - 49 87,7559 €
50 + 77,4317 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

103,24 €

1 x 103,2423 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Riel de soporte
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 19.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 12.5
α 46.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros