Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,4317 € - 103,2423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Aluminio
|
Riel de soporte
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 363,8761 € - 485,1646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 940,319 € - 1.253,7587 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5800.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 427,9159 € - 570,5616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 524,0073 € - 698,6835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 858,5821 € - 1.144,7726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5700.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 485,7569 € - 647,6759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3150.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 139,2501 € - 185,6668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
900.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1.118,2744 € - 1.491,0255 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 157,3387 € - 209,7849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 470,6408 € - 627,5246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 920,6544 € - 1.227,5356 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.078,7441 € - 1.438,3254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 999,6939 € - 1.332,9252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 881,1346 € - 1.174,8355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 703,4437 € - 937,9284 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2700.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 549,7121 € - 732,9565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.197,314 € - 1.596,4151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.087,7989 € - 1.450,395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 393,7698 € - 525,0334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1500.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar