Menu Search

Riel de soporte de eje 30.0 17.0 600.0 Aluminio

Este riel de soporte de eje de 30Ø se utiliza con pasamuros lineales y otros componentes de movimiento lineal. Aporta a los ejes lineales un soporte sólido y robusto y puede resistir cargas pesadas. Está fabricado en aluminio y resulta sencillo de instalar y desinstalar.
Referencia de Essentra:

20272562

Número de pieza del fabricante:

20272562

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 58,4863 €
5 - 9 55,5668 €
10 - 19 52,6366 €
20 - 49 49,7171 €
50 + 43,8674 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

58,49 €

1 x 58,4863 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Riel de soporte
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 150.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 10.5
α 50.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros