20272531
20272531
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 35,278 € |
| 5 - 9 | 33,5114 € |
| 10 - 19 | 31,7449 € |
| 20 - 49 | 29,9889 € |
| 50 + | 26,4558 € |
| Tipo de raíl | Riel de soporte |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | 9.5 |
| l1 | 600.0 |
| l2 | 100.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 | 33.0 |
| h1 ±0.01 | 26.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 6.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Aluminio |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar